请输入产品型号或部分型号。
村田的片状电感器拥有丰富的电感器产品阵容,满足小尺寸、大电流等多种条件,适合从民用到需要高可靠性的汽车用途。通过采用SMD形状获得了出众的贴装性,而且已将适用于高频电路、电源电路、车载PoC和短距离无线通信等特定用途的电感器商品化。
下面将介绍本公司电感器的特点和有效的使用方法。
从“什么是电感器?”部分开始,解释多种电感器产品的作用及使用方法。
对电感、扼流线圈、直流叠加特性等与电感相关的术语进行解释。
介绍每个应用指南中使用的产品。 用图标的方式介绍数码相机、智能手机、Blu-Ray™、LCD-TV、手机中的EMI滤波器的使用位置。
我们致力于为客户解决困扰问题。
【从初级技术人员到高级技术人员】 陆续更新中!基于实例对噪声对策要点进行解说。
轻松了解元器件知识的电子杂志: 为您介紹从电感器的基础(原理、特性、封装等)到实际应用为止的众多的有益信息。
介绍常见问题和解答。
利用电感器制造商村田的技术能力支持客户的商品开发。-在广范围产品阵容中推荐非常适合的电感器。-
工程师们不顾一切地挑战技术极限! 我们为大家提供他们在产品开发中,一些不为人知的故事。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。